Poignée, statique, forme trapézoïdale, noir

Image pour Poignée, statique, forme trapézoïdale, matière plastique, noir à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Avec plaque de repérage séparée
  • Poignées fermées latéralement
  • Plaque de repérage, alu 1,5 mm
  • Anodisée, tranches brutes
  • Poignée : PPE, UL 94 V-1
  • Clip de fixation à commander séparément
  • Quantité nécessaire : 1 poignée pour la version 3 U, 2 poignées pour la version 6 U

    Remarque:

    Non compatible avec le clip de fixation (21101-239)

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Poignée:

    trapézoïdale, Statique

    Type:

    Pièces détachées

    Standard:

    VME

    Type:

    Poignée

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
 
Référence catalogue Largeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Largeur F
Référence catalogue Largeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Largeur F
13.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 3
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 4
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 5
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 6
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 7
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 8
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 9
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 10
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 12
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 14
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 21
140.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 28
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 40
5.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 42
308.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Levier en matière plastique, UL 94, V-1 noir 61