Poignée, extraction, forme trapézoïdale, type 2

Image pour Poignée, extraction, forme trapézoïdale, type 2 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • bloc support, zinc moulé, nickelé
  • Plaque de repérage, alu 1,5 mm, anodisée, tranches brutes
  • Poignée d'extraction, PPE
  • Vis à gorge cruciforme/ tête fendue, M 2,5 × 11, acier, nickelé
  • Vis à tête plate cruciforme, M2,5 x 6, nickelé
  • Vis à gorge cruciforme/tête fendue, M2,5 x 12,3, acier, nickelé

    Famille de produit:

    Modules enfichables

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Poignée:

    Forme trapézoïdale, type 2

    Type:

    Pièces détachées

    Standard:

    VME

    Type:

    Poignée

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Alignment Pin
Colour
 
Référence catalogue Qté Matière Other Version
Référence catalogue Qté Matière Other Version
10 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 Sans pion de centrage 3 U Inférieur / 6 U Supérieur / 6 U Inférieur
10 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 Without alignment pin 3 U Inférieur / 6 U Supérieur / 6 U Inférieur
10 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 Without alignment pin 3 U Inférieur / 6 U Supérieur / 6 U Inférieur
10 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 Pion de centrage 3 U Inférieur / 6 U Supérieur / 6 U Inférieur
10 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 Pion de centrage 3 U Inférieur / 6 U Supérieur / 6 U Inférieur
10 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 Pion de centrage 3 U Inférieur / 6 U Supérieur / 6 U Inférieur