Poignée, extraction, forme trapézoïdale, type 1

Image pour Poignée, extraction, forme trapézoïdale, type 1 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Poignée fermée sur les côtés, PPE, UL 94 V-1
  • Axe de poignée (laiton)
  • Equerre de carte zinc moulé
  • Plaque de repérage, alu 1,5 mm, anodisé, tranches brutes
  • Pour les modules 6 U, il est possible de décaler la position de la carte de 1 F vers la droite en intervertissant la poignée supérieure et inférieure. Cela permet de libérer de la place côté gauche pour les composants CMS

    Remarque:

    La livraison s'effectue exclusivement par lots Pour 3 U : Commander uniquement 1 poignée en basPour 6 U : Commander 1 poignée en bas et 1 poignée en haut

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Poignée:

    Forme trapézoïdale, type 1

    Type:

    Pièces détachées

    Standard:

    VME

    Type:

    Poignée

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Configuration
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Matière Version
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Matière Version
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 noir Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 3 U Supérieur / 6 U Inférieur
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 noir Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 6 U Supérieur
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 gris Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 3 U Supérieur / 6 U Inférieur
1 paire (livraison par lot de 10) 10 gris Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94, V-1 6 U Supérieur