Poignée, extraction, de forme 1

Image pour Poignée, extraction, de forme 1 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Poignée UL 94 V-0, équerre, zinc moulé
  • Pour les modules 6 U, il est possible de décaler la position de la carte de 1 F vers la droite en inversant la poignée ­inférieure et supérieure. Cela permet de libérer de la place côté gauche pour les composants CMS.

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Poignée:

    Forme 1

    Type:

    Pièces détachées

    Standard:

    VME

    Type:

    Poignée

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Configuration
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Matière Version
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Matière Version
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 noir Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94 V-0 3 U Inférieur / 6 U Inférieur
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 noir Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94 V-0 6 U Supérieur
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 gris Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94 V-0 3 U Inférieur / 6 U Inférieur
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 gris Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94 V-0 6 U Supérieur