Face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non blindée

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non bli à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Face avant non blindée
  • Face avant, alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé

    Poignée:

  • trapézoïdale, Statique
  • Profil Alu
  • Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue A Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F Qté B mm
Référence catalogue A Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F Qté B mm
14.9 5 128.4 2.5 3 3 1 pièce (livraison par lot de 5) -
19.98 5 128.4 2.5 3 4 1 pièce (livraison par lot de 5) -
25.06 5 - 2.5 3 5 1 pièce (livraison par lot de 5) -
30.14 5 128.4 2.5 3 6 1 pièce (livraison par lot de 5) -
35.22 5 128.4 2.5 3 7 1 pièce (livraison par lot de 5) -
40.3 5 128.4 2.5 3 8 1 pièce (livraison par lot de 5) 25.4
50.46 5 128.4 2.5 3 10 1 pièce (livraison par lot de 5) 35.56
60.62 5 128.4 2.5 3 12 1 pièce (livraison par lot de 5) 45.72
14.9 5 261.8 2.5 6 3 1 pièce (livraison par lot de 5) -
19.98 5 261.8 2.5 6 4 1 pièce (livraison par lot de 5) -
25.06 5 261.8 2.5 6 5 1 pièce (livraison par lot de 5) -
30.14 5 261.8 2.5 6 6 1 pièce (livraison par lot de 5) -
40.3 5 261.8 2.5 6 8 1 pièce (livraison par lot de 5) 25.4
50.46 5 261.8 2.5 6 10 1 pièce (livraison par lot de 5) 35.56