Face avant, face vue anodisée et face d’appui conductrice, possibilité de blindage (textile), pour poignée d’extraction (type 1)

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d’appui conductrice, possi à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pion de centrage serti, acier inoxydable
  • Profilé alu, face vue anodisée, face d'appui conductrice
  • Face avant, profil en U, avec possibilité de blindage

    Remarque:

    Joint CEM à commander séparément

    Spécification:

  • IEEE 1101.1/11
  • CEI 60297-3-101
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Poignée:

    Forme trapézoïdale, type 1

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 4
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 6
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 8
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 10
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 12
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 4
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 6
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 8
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 10
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 12