Face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non blindée, pour poignée d’extraction (type 1)

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non bli à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Face avant non blindée
  • Face avant, alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur

    Spécification:

  • IEEE 1101.1/11
  • CEI 60297-3-101
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé

    Poignée:

    Forme trapézoïdale, type 1

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 4
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 5
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 6
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 7
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 3 2.5 3 8
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 10
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 12
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 6 2.5 6 4
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 5
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 6
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 7
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 8
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 10
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 12