Face avant, pour poignée d'insertion/extraction XL, profil en U, possibilité de blindage, avec/sans découpe pour microswitch

Image pour Face avant, profil en U, possibilité de blindage pour poignée d' à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Alu, face avant anodisée, pièce d'angle et face d'appui conductrices
  • Faces avant en U pour poignée d'insertion/extraction, type XL, avec possibilité de blindage
  • Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 1500 N (par paire)

    Remarque:

    La livraison s'effectue exclusievment par lotJoint CEM textile et microswitch à commander séparément

    Spécification:

  • IEEE 1101.1/11
  • CEI 60297-3-101
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Poignée:

    XL

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
Configuration
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Version Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Version Hauteur U Largeur F
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 Sans découpe pour microswitch 6 4
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 Sans découpe pour microswitch 6 8
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 Sans découpe pour microswitch 6 12
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 Avec découpe pour microswitch 6 4
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 Avec découpe pour microswitch 6 8
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 Avec découpe pour microswitch 6 12