Protection isolante pour CompactPCI

Image pour Protection isolante pour CompactPCI à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Protection perforée assurant le refroidissement optimale des composants
  • Protection mécanique du côté soudure

    Remarque:

    Le montage de la protection isolante perforée nécessite des clips de fixation, à commander séparément

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Cover Plate

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur cartes [mm]
Hauteur U
 
Référence catalogue Profondeur mm Longueur cartes [mm] Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Longueur cartes [mm] Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
80.0 80.0 6 6
160.0 0.5 3 3
160.0 0.5 6 6