Poignée d'insertion/extraction, type IEL, gris/noir, supérieure/inférieure

Image pour Poignée, insertion/extraction, type IEL, gris clair à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • avec pion de centrage pour bande de positionnement
  • bloc support en zinc moulé, nickelé
  • possibilité de monter un microswitch
  • levier / bouton-poussoir UL 94 V-0
  • détrompage selon IEEE 1101.10 et CEI 60297-3-103
  • vis à gorge cruciforme/tête fendue, M2,5 x 12,3, acier, nickelé
  • conforme IEEE 1101.10 et CEI 60297-3-102
  • vis CB Torx, M2,5 x 7, acier, nickelé
  • pour forces d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire)
  • avec verrouillage

    Spécification:

  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.10
  • CEI 60297-3-102
  • Poignée:

    IEL

    Type:

    Pièces détachées

    Standard:

  • CompactPCI
  • VME64x
  • Type:

    Poignée

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Quantité
Version
 
Référence catalogue Qté Matière Finition Version
Référence catalogue Qté Matière Finition Version
10 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94 V-0 Poignée : gris clair, RAL 7035; Touche poussoir : noir, RAL 9005 3 U Bottom Front / 6 U Top Rear I/O / 6 U Bottom Front
10 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94 V-0 Poignée : gris clair, RAL 7035 Touche poussoir : noir, RAL 9005 3 U inférieure rear I/O / 6 U supérieure à l’avant  / 6 U inférieure rear I/O
100 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94 V-0 Poignée : gris clair, RAL 7035 Touche poussoir : noir, RAL 9005 3 U inférieure à l’avant / 6 U supérieure rear I/O / 6 U inférieure à l’avant
100 pièces Levier en matière plastique, bloc en zinc moulé, UL 94 V-0 Poignée : gris clair, RAL 7035 Touche poussoir : noir, RAL 9005 3 U inférieure rear I/O / 6 U supérieure à l’avant  / 6 U inférieure rear I/O