Face avant en U, 3 U, blindage CEM joint textile, pour poignées d' IEL/IET/trapézoïdale type 2, (rear I/O)

Image pour Faces avant pour poignées d'insertion/extraction IEL/IET, rear I à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • En raison du processus de fabrication, les structures des surfaces sont différentes entre 4 à 12 F et 14 à 16 F
  • Profil en U, avec possibilité de blindage avec joint textile
  • Profilé alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice
  • Pour poignées IEL/IET/trapézoïdale type 2
  • Pion de centrage serti (uniquement 3 U) acier inoxydable
  • Face avant, 3 U
  • Pour montage rear I/O

    Remarque:

    Faces rear I/O pour offset sur demande

    Spécification:

  • CEI 60297-3-102
  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.10
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Poignée:

  • IEL
  • IET
  • Montage:

    A visser - Rear I/O

    Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 19.98 128.4 2.5 3 4
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 40.3 128.4 2.5 3 8
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 60.64 128.4 2.5 3 12