Tôle de protection, perforée, Guide-cartes compatible

Image pour Tôle de protection, perforée, Guide-cartes compatible à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %
  • La tôle de protection est insérée entre les flancs

    Famille de produit:

    Cassettes

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur cartes [mm]
Largeur HP
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Description Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Description Largeur F
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 8
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 10
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 12
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 14
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 21
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 28
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 42
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 8
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 10
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 12
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 14
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 21
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 28
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 3 U/ 6 U perforées pour guide-cartes acier, 1,0 mm, zingué ; Passage d'air au niveau des perforations env. 60 %; Guide-cartes  à clipser à commander séparément 42