Face avant cassettes, face vue anodisée et face d’appui chromatée, possibilité de blindage (acier inoxydable)

Image pour Face avant cassettes, face vue anodisée et face d’appui chromaté à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur, avec fentes latérales pour joint CEM, acier inoxydable (à commander séparément), pion de centrage serti, poignée trapézoïdale, gris, PPE, UL 94 V-1
  • La face avant peut être modifiée via le service Faces Avant Express.
  • Face avant avec poignée à visser sur la cassette HF

    Surface:

    Face vue anodisée, face d'appui chromatée

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Stainless Steel Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
 
Référence catalogue A Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F B
Référence catalogue A Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F B
32.22 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 avec pion de centrage / rainure 128.4 2,5 3 7 -
50.46 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 avec pion de centrage / rainure 128.4 2,5 3 10 35.56
60.62 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 avec pion de centrage / rainure 128.4 2,5 3 12 45.72
70.78 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 avec pion de centrage / rainure 128.4 2.5 3 14 55.88
106.34 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 avec pion de centrage / rainure 128,4 2,5 3 21 91.44
141.9 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 avec pion de centrage / rainure 128.4 2.5 3 28 127.0