Flanc avec ailettes de refroidissement

Image pour Flanc avec ailettes de refroidissement à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Les dimensions extérieures (8 ... 42 F) restent identiques, l'espace d'intégration intérieure est réduit dû aux ailettes de refroidissement
  • Pour une puissance installée dissipée de 10 W, la température intérieure de la cassette diminue d'env. 5 °C
  • Flanc avec ailettes de refroidissement entrant dans la conception d'une cassette (profilé alu). La superficie du flanc est ainsi supérieure de 65 % par rapport à un flanc sans ailettes de refroidissement.

    Remarque:

    Il est possible de combiner des flancs avec ou sans ailettes de refroidissement. La cassette se compose de: 2 flancs, Face avant avec poignée, Face arrière, Capot supérieur, Capot inférieur, Visserie de fixation

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Longueur cartes [mm]
Profondeur (mm)
Configuration
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Pour hauteur de coffret [U] Version Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Pour hauteur de coffret [U] Version Hauteur U
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 Profilé alu, passivé incolore, avec rainure pour une carte; 3 U symétrique; 6 U non symétrique) 3 côté droit ou gauche 3
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 Profilé alu, passivé incolore, avec rainure pour une carte; 3 U symétrique; 6 U non symétrique) 3 côté droit ou gauche 3
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 Profilé alu, passivé incolore, avec rainure pour une carte; 3 U symétrique; 6 U non symétrique) 6 côté droit 6
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 Profilé alu, passivé incolore, avec rainure pour une carte; 3 U symétrique; 6 U non symétrique) 6 côté droit 6