Flanc - profilé d'angle

Image pour Flanc à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Profilé d'angle (inférieur et supérieur)
  • Le flanc de la cassette est composé de deux éléments
  • Tôle insérée entre les deux profilés d'angle
  • Rainure intégrée dans le profilé d'angle pour recevoir une carte

    Remarque:

    Profilé d'angle pour flanc à commander séparément

    Famille de produit:

    Cassettes

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Longueur cartes [mm]
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
167.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 160.0 Acier 1 mm, zingué, inséré dans le flanc 6 3
227.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 220.0 Acier 1 mm, zingué, inséré dans le flanc 6 3
167.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 160.0 Acier 1 mm, zingué, inséré dans le flanc 6 6
227.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 220.0 Acier 1 mm, zingué, inséré dans le flanc 6 6