Face arrière, avec découpe pour un connecteur

Image pour Face arrière, avec découpe pour un connecteur à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Face arrière à visser sur le flanc ou le profilé d'angle
  • Pour connecteurs compatibles selon EN 60603 (DIN 41612), types B, C, D, F, H, Q, R, S

    Remarque:

    La visserie pour monter les faces arrière sur les cassettes est incluse dans le 'lot de visserie pour cinq cassettes’, référence 24812‐100. Les vis seules (100 pièce) ont la référence 24812‐501.Le support de face arrière pour cassettes larges avec tôle de protection (pleine ou pour guide-cartes) est disponible en kit (10 supports + 10 vis), référence 24812‐401.Il est également possible de commander le support pour face arrière (référence 24812‐402) et les vis (référence 24560‐148) séparément (par quantité de 100 pièces).

    Famille de produit:

    Cassettes

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue A Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Description Description B mm Pour hauteur de coffret [U] n Hauteur U Largeur F
Référence catalogue A Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Description Description B mm Pour hauteur de coffret [U] n Hauteur U Largeur F
37.04 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 30.24 3 1 3 8
47.2 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 40.4 3 3 3 10
57.36 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 50.56 3 5 3 12
67.52 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 60.72 3 7 3 14
103.08 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 96.28 3 14 3 21
138.64 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 131.84 3 21 3 28
209.76 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 202.96 3 35 3 42
37.04 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 30.24 6 1 6 8
47.2 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 40.4 6 3 6 10
57.36 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 50.56 6 5 6 12
67.52 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 60.72 6 7 6 14
103.08 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 96.28 6 14 6 21
138.64 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 131.84 6 21 6 28
209.76 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 Face arrière acier, 1,5 mm, zingué, 202.96 6 35 6 42