Tôle de protection, non perforée

Image pour Tôle de protection, non perforée à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • La tôle de protection est insérée entre les flancs
  • Carte uniquement en slot 1

    Famille de produit:

    Cassettes

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur cartes [mm]
Largeur HP
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Version Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Version Largeur F
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 8
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 10
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 12
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 14
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 21
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 28
167.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 160.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 42
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 8
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 10
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 12
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 14
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 21
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 28
227.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 220.0 acier 1,0 mm, zingué; carte uniquement en slot 1 3 U/6 U Tôle de protection 42