Boîtier, haute fréquence

Image pour Boîtier, haute fréquence à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Remarque:

    Face avant, face arrière, fixation pour carte et visserie de fixation à commander séparément

    Famille de produit:

    Cassettes

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Longueur cartes [mm] Description Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 160.0 Boîtier HF 3 3 7
1 pièce (livraison par lot de 5) 1 160.0 Boîtier HF - 3 10
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 160.0 Boîtier HF 3 3 12
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 160.0 Boîtier HF 3 3 14
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 160.0 Boîtier HF 3 3 21
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 160.0 Boîtier HF 3 3 28
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 220.0 Boîtier HF 3 3 7
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 220.0 Boîtier HF 3 3 10
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 220.0 Boîtier HF 3 3 12
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 220.0 Boîtier HF 3 3 14
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 220.0 Boîtier HF 3 3 21
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 220.0 Boîtier HF 3 3 28
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 1000.0 Profondeur 1000 mm (sans taraudage pour face avant et face arrière) 3 3 7
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 1000.0 Depth 1000 mm (without thread for front panel and rear panel) 3 3 10
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 1000.0 Depth 1000 mm 3 3 12
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 1000.0 Depth 1000 mm (without thread for front panel and rear panel) 3 3 14
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 1000.0 Depth 1000 mm (without thread for front panel and rear panel) 3 3 21
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 1000.0 Depth 1000 mm (without thread for front panel and rear panel) 3 3 28