Bâti de prises CEI avec raccordementWieland®

Image pour Bâti de prises CEI avec raccordementWieland® à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Entrée avec connecteur Wieland® GST 18
  • Hauteur utile 1 U
  • Socles blancs, noirs ou rouges
  • Conforme CEI 60320
  • Montage horizontal ou vertical
  • Conforme CEI 60320
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)
  • Versions avec et sans disjoncteur magnéto-thermique

    Type:

    Bâti de prises

    Phases:

    1

    Output Sockets:

    CEI C13

    câble d'entrée:

    Fiche Wieland® GST 18

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Nombre de prises
 
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Description Nombre de prises Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Description Nombre de prises Hauteur U
44.0 438.5 Prise couleur blanc 12 1
44.0 438.5 Prise couleur noir 12 1
44.0 438.5 Prise couleur rouge 12 1
44.0 438.5 Prise couleur blanc 6 1
44.0 438.5 Prise couleur noir 6 1
44.0 438.5 Prise couleur rouge 6 1