Unités de distribution d’alimentation / Bâtis de prises

bati de prises

Bâtis de prises et
unités de distribution d’alimentation

Schroff logo

Les systèmes d’alimentation et de distribution tels que les bâtis de prises et les unités de distribution d'alimentation comptent parmi les éléments les plus importants de toute baie serveur. Les ressources énergétiques se font plus rares et les coûts énergétiques atteignent des niveaux sans précédent.
Par conséquent, les datacenters atteignent les limites de leur capacité. Pentair propose de nombreuses solutions de gestion de l’alimentation et de distribution d’alimentation qui peuvent être facilement associées les unes aux autres.

  • Unités de distribution d’alimentation
    Pentair propose une gamme étendue de solutions d’alimentation :
    • Unités de distribution d’alimentation basiques (PDU)
    • Unités de distribution d’alimentation intelligentes (iPDU) avec mesure et surveillance à distance de la
       consommation d’énergie et des prises de courant, et commutation ON / OFF à distance des équipements
       électroniques connectés
    • Logiciel de gestion de l’alimentation

    Schroff propose un portefeuille complet de PDU basiques, mesurées, surveillées et commutées, dotées de fiches et connecteurs spécifique au pays qui satisfont à de nombreuses exigences fonctionnelles :
    • Surveillance de la puissance, du courant et de la tension des prises individuelles et de tout le bâti de prises,
       au niveau du circuit/de la phase ou au niveau de la baie
    • Lecture sur un écran local ou via télésurveillance
    • Commutation à distance des prises individuelles
    • Commutation séquentielle programmable des raccords individuels
    • Droits d’accès utilisateur pour les prises individuelles
    • Courant résiduel
    • Surintensité et parasurtenseur
    • Configurations maître-esclave
    • Divers capteurs environnementaux pour la température, l’humidité, la pression différentielle et la circulation
       de l’air

    Les spécifications incluent :
    • Entrée de secteur monophasée (110 V, 230 V) ou triphasée (400 V) via un câble et une fiche électrique
       spécifiques au pays (CEI 60309, CEI 60320 C20, SCHUKO, UTE, norme britannique BS, versions américaine
       et suisse)
    • CEI 60320 C13 ou CEI C19 et fiches spécifiques au pays
    • Montage horizontal sur le plan 19” dans 1 U ou montage vertical sur le cadre de la baie
    • Conformité aux normes internationales telles que : DIN 57620, VDE 0620, NFC 61-303, CEI 60320, CEI 60309,
       BS 1363, UL, UL 498, c-UL 60950, SEV.CEI 60884

Liste de produits
Produits (  1 - 4 sur 4  )
:
Comparer la sélection compare product
Liste de produits