MultipacPRO, Tiroir complet 19" en aluminium, capot supérieur et capot inférieur perforés

Image pour MultipacPRO, Tiroir complet 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Face arrière amovible facilitant l’usinage
  • Aluminium
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -105
  • EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2GHz without shielding material. >40dB(A) at 1Ghz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body

    Matière:

    Aluminum

    refroidissement:

    Perforé

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Matière Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Qté Matière Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
220.0 1 pièce Aluminium 1 1 84
280.0 1 pièce Aluminium 1 1 84
280.0 1 pièce Aluminium 2 2 84
340.0 1 pièce Aluminium 2 2 84
280.0 1 pièce Aluminium 3 3 84
340.0 1 pièce Aluminium 3 3 84
400.0 1 pièce Aluminium 3 3 84
340.0 1 pièce Aluminium 4 4 84
400.0 1 pièce Aluminium 4 4 84
460.0 1 pièce Aluminium 4 4 84
460.0 1 pièce Aluminium 5 5 84