Minipac, coffret, forme trapézoïdale

Image pour Minipac, coffret, forme trapézoïdale à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 24814-008
retour à la liste des produits
  • version de table
  • Cartes d’épaisseur 1,6 mm, pas 15,24 mm (3 F)
  • Longueur D= 100 mm, largeur côté le plus long 74,2 mm, largeur côté le plus court 54,5 mm, hauteur 46,1 mm
  • Pour intégrer jusqu'à 3 cartes non normalisées (largeur 50, 60 et 65 mm, profondeur 100/160 mm)

    Famille de produit:

    Minipac

    Remarque:

  • Sur demande : ‐ Autres dimensions, ‐ Découpes pour LED, interrupteurs, connecteurs (USB,   SUB‐D)‐ Sérigraphie du capot avant/arrière
  • Remarque  Sur demande : - Autres dimensions, - Découpes pour LED, interrupteurs, connecteurs (USB, SUB-D) - Sérigraphie du capot avant/arrière
  • Matière:

    Aluminum

    Application:

    De table

    Type:

    Coffret

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Longueur mm 100.5
Utilisation Pour cartes de hauteur 50, 60 et 65 mm
Utilisation Pour cartes de profondeur 100 mm

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Coffret, trapézoïdal, profilé alu
2 2 Capot avant/arrière, alu 2,5 mm, anodisé naturel
3 1 Lot visserie de fixation, notice de montage

Accessoires

Article
Thmbnail Image Pied en caoutchouc, pour version de table, Ø 7,9 mm, height 2,2 mm, 4 pièces 21102-025 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list