Minipac, coffret, forme trapézoïdale, pour montage mural

Image pour Minipac, coffret, forme trapézoïdale, pour montage mural à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 24814-011
retour à la liste des produits
  • montage mural
  • Longueur D= 100 mm, largeur côté le plus long 74,2 mm, largeur côté le plus court 54,5 mm, hauteur 46,1 mm
  • Cartes d’épaisseur 1,6 mm, pas 15,24 mm (3 F)
  • Pour intégrer jusqu'à 3 cartes non normalisées (largeur 50, 60 et 65 mm, profondeur 100/160 mm)

    Famille de produit:

    Minipac

    Remarque:

    Sur demande : ‐ Autres dimensions, ‐ Découpes pour LED, interrupteurs, connecteurs (USB,   SUB‐D)‐ Sérigraphie du capot avant/arrière

    Matière:

    Aluminum

    Application:

    Fixation murale

    Type:

    Coffret

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Longueur mm 100.5
Utilisation Pour cartes de hauteur 50, 60 et 65 mm
Utilisation Pour cartes de profondeur 100 mm