Minipac, coffret, forme trapézoïdale, à monter sur un rail DIN (DIN 43880)

Image pour Minipac, coffret, forme trapézoïdale, à monter sur un rail DIN (DIN 43880) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 24814-014
retour à la liste des produits
  • Pour intégrer jusqu'à 3 cartes non normalisées (largeur 50, 60 et 65 mm, profondeur 100/160 mm)
  • Longueur D= 160 mm, largeur côté le plus long 74,2 mm, largeur côté le plus court 54,5 mm, hauteur 46,1 mm
  • Cartes d’épaisseur 1,6 mm, pas 15,24 mm (3 F)
  • montage sur rail DIN (DIN 43880)

    Matière:

    Aluminum

    Application:

    Rail DIN

    Type:

    Coffret

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Longueur mm 160.5
Utilisation Pour cartes de hauteur 50, 60 et 65 mm
Utilisation Pour cartes de profondeur 160 mm