Minipac, coffret, forme rectangulaire, pour montage mural

Image pour Minipac, coffret, forme rectangulaire, pour montage mural à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 24814-027
retour à la liste des produits
  • Longueur D = 160 mm, côté le plus long 110,9 mm, côté le plus court 70,3 mm
  • Pour intégrer 4 cartes normalisées (largeur 100 mm, profondeur 160 mm) ou 8 cartes non normaliées orientées à 90° (hauteur 60 mm, profondeur 160 mm)
  • Cartes d’épaisseur 1,6 mm, pas 10,16 mm (2 F)
  • Montage mural

    Famille de produit:

    Minipac

    Remarque:

    Sur demande : ‐ Autres dimensions, ‐ Découpes pour LED, interrupteurs, connecteurs (USB,   SUB‐D)‐ Sérigraphie du capot avant/arrière

    Matière:

    Aluminum

    Application:

    Fixation murale

    Type:

    Coffret

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Longueur mm 160.5
Utilisation Pour cartes de hauteur 60 ou 100 mm
Utilisation Pour cartes de profondeur 160 mm