Minipac, coffret, forme rectangulaire, de table

Image pour Minipac, coffret, forme rectangulaire, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 24814-024
retour à la liste des produits
  • Pour intégrer 4 cartes normalisées (largeur 100 mm, profondeur 160 mm) ou 8 cartes non normaliées orientées à 90° (hauteur 60 mm, profondeur 160 mm)
  • Cartes d’épaisseur 1,6 mm, pas 10,16 mm (2 F)
  • Longueur D = 160 mm, côté le plus long 110,9 mm, côté le plus court 70,3 mm
  • version de table

    Famille de produit:

    Minipac

    Remarque:

    Sur demande : ‐ Autres dimensions, ‐ Découpes pour LED, interrupteurs, connecteurs (USB,   SUB‐D)‐ Sérigraphie du capot avant/arrière

    Matière:

    Aluminum

    Application:

    De table

    Type:

    Coffret

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Longueur mm 160.5
Utilisation Pour cartes de hauteur 60 ou 100 mm
Utilisation Pour cartes de profondeur 160 mm

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Coffret, rectangulaire, profilé alu
2 2 Capot avant/arrière, alu 2,5 mm, anodisé naturel
3 1 Lot visserie de fixation, notice de montage

Accessoires

Article
Thmbnail Image Pied en caoutchouc, pour version de table, Ø 7,9 mm, height 2,2 mm, 4 pièces 21102-025 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list