Interscale, coffret 19'', perforé, rackable

Image pour Interscale, coffret 19'', perforé, rackable à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Développé en conformité avec CEI 60297-3-109 (en cours auprès de CEI)
  • Teinte (RAL 7016)
  • Indice de protection IP 20
  • Coffret 19" modulaire composé de 4 parties assemblées

    Famille de produit:

    Interscale M

    Matière:

    acier

    Application:

    Rackable

    Type:

    Coffret

    refroidissement:

    Perforé

    IP Protection:

    IP 20

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
221.0 444.0 1 1
310.0 444.0 1 1
221.0 444.0 2 2
310.0 444.0 2 2
221.0 444.0 3 3
310.0 444.0 3 3