Face avant pour module avec poignée Pull, PICMG AMC.0 R2.0

Image pour Face avant pour module avec poignée Pull, PICMG AMC.0 R2.0 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Face pour poignée Pull (avec découpes pour guides de lumière)

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Configuration
Matière
 
Référence catalogue h mm Largeur F Matière Description
Référence catalogue h mm Largeur F Matière Description
60.8 3 Acier inoxydable Single Compact, 3 F
60.8 4 Acier inoxydable Single Mid‐size, 4 F
60.8 6 Acier inoxydable Single Full‐size, 6 F
135.8 3 Acier inoxydable Double Compact, 3 F
135.8 4 Acier inoxydable Double Mid‐size, 4 F
135.8 6 Acier inoxydable Double Full‐size, 6 F
60.8 4 Aluminium Single Mid-size, 4 F
135.8 4 Aluminium Double Mid‐size, 4 F
60.8 6 Aluminium Single Full‐size, 6 F
135.8 6 Aluminium Double Full‐size, 6 F
60.8 3 Aluminium Single Compact, 3 F
135.8 3 Aluminium Double Compact, 3 F