Module avec poignée Pull, PICMG AMC.0 R2.0

Image pour Module avec poignée Pull, PICMG AMC.0 R2.0 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Kit blindé
  • Intégration dans un châssis MicroTCA ou Carrier AdvancedMC (p. ex. Carrier cutaway, conventionnel ou hybride)

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur mm
Largeur HP
Matière
 
Référence catalogue Largeur F Hauteur mm h mm Matière Description Description
Référence catalogue Largeur F Hauteur mm h mm Matière Description Description
3 73.8 60.8 Acier inoxydable Single Compact, 3 F Single Compact
4 73.8 60.8 Acier inoxydable Single Mid‐size, 4 F Single Mid‐size
6 73.8 60.8 Acier inoxydable Single Full‐size, 6 F Single Full‐size
3 148.8 135.8 Acier inoxydable Double Compact, 3 F Double Compact
4 148.8 135.8 Acier inoxydable Double Mid‐size, 4 F Double Mid‐size
6 148.8 135.8 Acier inoxydable Double Full‐size, 6 F Double Full‐size
3 73.8 60.8 Aluminium Single Compact, 3 F Single Compact
4 73.8 60.8 Aluminium Single Mid‐size, 4 F Single Mid‐size
6 73.8 60.8 Aluminium Single Full‐size, 6 F Single Full‐size
3 148.8 135.8 Aluminium Double Compact, 3 F Double Compact
4 148.8 135.8 Aluminium Double Mid‐size, 4 F Double Mid‐size
6 148.8 135.8 Aluminium Double Full‐size, 6 F Double Full‐size