MultipacPRO, Tiroir 19" complet en acier, capot supérieur et capot inférieur pleins

Image pour MultipacPRO, Tiroir 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • Acier (AlZn) avec face avant en profilé aluminium
  • Face arrière amovible facilitant l’usinage
  • Atténuation HF d'env. 20 dB(A) à 1 GHz sans matériel de blindage supplémentaire;> 40 dB(A) )à 1 GHz avec joint CEM en option
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-101

    Remarque:

  • Autres versions avec face avant en acier sur demande
  • Ne peut être monté sur des glissières télescopiques
  • Pas de version CEM personnalisée
  • Non compatible avec les kits d'équipement intérieur normalisé
  • Matière:

    acier

    refroidissement:

    Non perforé

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm h mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm h mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
220.0 43.7 1 1 84
280.0 43.7 1 1 84
340.0 43.7 1 1 84
280.0 88.1 2 2 84
340.0 88.1 2 2 84