PDU RackPower, multi-phase (montage sur panneau ou en rack)

Image pour PDU RackPower, multi-phase (montage sur panneau ou en rack) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

NORMES INDUSTRIELLES:

Normes: Fichier répertorié UL E309439 UL 60950-1 Équipement de technologie de l'information, fichier répertorié cUL E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Informations Equipement technologique FCC, CE, RoHs, REACH

    <p>Les unit&eacute;s de distribution intelligentes RackPower sont des produits configur&eacute;s pour commander l&#39;alimentation des armoires, des racks &agrave; cadre ouvert et des bo&icirc;tiers &agrave; montage mural. Concevez votre solution d&#39;alimentation via une myriade d&#39;options de configuration disponibles. Les unit&eacute;s sont disponibles en horizontal 19 pouces. capacit&eacute;s de montage en rack ou vertical et une large gamme de fonctionnalit&eacute;s.</p>

    Finition:

    Standard est noir, autres finitions disponibles

    Spécifications:

  • Boîtier en acier
  • Différents styles de longueur de cordon et de fiche disponibles; aussi disponible en LSZH (zéro halogène à faible dégagement de fumée)
  • Le matériel de montage
  • Type:

    PDU intelligents

    Remarques:

  • Pour configurer votre PDU, allez à https://schroff.biz/PDU_Webapp/
  • Tous nos iPDU RackPower sont configurés selon vos spécifications et traités de manière personnalisée. N’hésitez pas à contacter notre service à la clientèle pour tout renseignement complémentaire.
  • Caractéristiques:

  • Monophasé ou multiphase
  • Tensions d'entrée nord-américaines 110/120 VCA ou 208 VCA, européennes et asiatiques 230 VCA ou 400 VCA
  • Fiche et prises globales classées NEMA et IEC
  • 5 types de configuration: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
  • Communications externes et surveillance - connexions LAN protégées et sécurisées
  • Surveillance de l'alimentation locale et à distance des prises et des circuits individuels indiquant les données relatives au courant (AMP), à la tension (Volt), à la puissance (kW), à la consommation d'énergie (kWh) et au facteur de puissance de la PDU
  • Remplaçable sur le terrain "Remplaçable à chaud" Smart Monitor (RP-Meter) et DC Module
  • Interrupteur marche / arrêt à distance
  • Montage en rack 19 '' (offre 1 et 2 RU)
  • Montage vertical / rack et armoire polyvalent
  • Protection contre les surtensions
  • Entrée d'alimentation double pour les PDU monophasées RackPower
  • Capteur de température ou capteur de température et d'humidité
  • Cordon électrique fouet - différentes longueurs, couleurs et bouchons

Remarque:

  • Tous nos iPDU RackPower sont configurés selon vos spécifications et traités de manière personnalisée. N’hésitez pas à contacter notre service à la clientèle pour tout renseignement complémentaire.
  • Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

     
    Référence catalogue Description Style de montage
    Référence catalogue Description Style de montage
    Multi-phase Montage sur rack
    Multi-phase Assemblage 19"