Face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non blindée

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non bli à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Face avant non blindée
  • Face avant, alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé

    Poignée:

  • trapézoïdale, Statique
  • Profil Alu
  • Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur U Pour hauteur de coffret [U] Largeur F A Thickness Panels mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de B mm
Référence catalogue Hauteur U Pour hauteur de coffret [U] Largeur F A Thickness Panels mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de B mm
3 128.4 3 14.9 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
3 128.4 4 19.98 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
3 128.4 5 25.06 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
3 128.4 6 30.14 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
3 128.4 7 35.22 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
3 128.4 8 40.3 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 25.4
3 128.4 10 50.46 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 35.56
3 128.4 12 60.62 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 45.72
6 261.8 3 14.9 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
6 261.8 4 19.98 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
6 261.8 5 25.06 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
6 261.8 6 30.14 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
6 261.8 8 40.3 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 25.4
6 261.8 7 35.22 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 -
6 261.8 10 50.46 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 35.56
6 261.8 12 60.62 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 45.72