Face avant cassettes, facevue anodisée, faced'appui passivée couleur, pour haute fréquence

Image pour Face avant cassettes, face vue anodisée et face d’appui chromaté à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur, poignée trapézoïdale, gris, PPE, UL 94 V-1
  • Face avant avec poignée à visser sur la cassette HF
  • La face avant peut être modifiée via le service Faces Avant Express.

    Surface:

    Face vue anodisée, face d'appui chromatée

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Largeur HP
 
Référence catalogue A Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F B
Référence catalogue A Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F B
32.22 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 7 -
50.46 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 10 35.56
60.62 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 12 45.72
70.78 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 14 55.88
106.34 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 21 91.44
141.9 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 28 127.0