Cassettes HF, 3 U en kit, face avantblindée

Image pour Cassettes HF, kits 3 U, faces avant blindées à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Corps de cassette entièrement fermé, doté d'ailettes de refroidissement
  • Avec blindage important contre les rayonnements HF
  • Cassettes pour la réception de cartes au pas 1 F

    Surface:

    Face vue anodisée, face d'appui chromatée

    Famille de produit:

    Cassettes

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Stainless Steel Gasket

    Type:

    Kit

    blindage mécanique:

    Côté composants et côté soudure

    refroidissement:

    Ailettes

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Qté Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
167.0 1 pièce 128.4 2.5 3 7
167.0 1 pièce 128.4 2.5 3 10
167.0 1 pièce 128.4 2.5 3 12
167.0 1 pièce 128.4 2.5 3 14
167.0 1 pièce 128.4 2.5 3 21
167.0 1 pièce 128.4 2.5 3 28
227.0 1 pièce 128.4 2.5 3 7
227.0 1 pièce 128.4 2.5 3 10
227.0 1 pièce 128.4 2.5 3 12
227.0 1 pièce 128.4 2.5 3 14
227.0 1 pièce 128.4 2.5 3 21
227.0 1 pièce 128.4 2.5 3 28