Bâti 19" (Eurorack)

Image pour Bâti 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Vissé, cadre en fonte d'aluminium, montants profilé alu
  • écartement fixe entre le plan 19" avant et arrière
  • Surface : RAL 7021

    Famille de produit:

    Eurorack

    Catégorie d'accessoires:

    Bâti

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Profondeur (mm)
Hauteur U / mm
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Profondeur D mm Couleur Hauteur U Description
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Profondeur D mm Couleur Hauteur U Description
600.0 998.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 20 -
800.0 998.0 600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 20 -
600.0 1220.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 25 -
800.0 1220.0 600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 25 -
600.0 1398.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 29 -
800.0 1398.0 600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 29 -
600.0 1620.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 34 Bâti 19", cadre fonte alu, montant profilé alu
800.0 1620.0 600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 34 -
900.0 1620.0 600.0 1 pièce 900.0 RAL 7021 34 -
600.0 1798.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 38 -
800.0 1798.0 600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 38 -
900.0 1798.0 600.0 1 pièce 900.0 RAL 7021 38 -
600.0 2020.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 43 -
800.0 2020.0 600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 43 -
900.0 2020.0 600.0 1 pièce 900.0 RAL 7021 43 -
600.0 2198.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 47 -
800.0 2198.0 600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 47 -
900.0 2198.0 600.0 1 pièce 900.0 RAL 7021 47 -