Accessoires pour cartes fond de panier CompactPCI Serial

Image pour Accessoires pour cartes fond de panier CompactPCI Serial à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Type
 
Référence catalogue Description Nb de slot Largeur mm Hauteur U
Référence catalogue Description Nb de slot Largeur mm Hauteur U
Câble Utility, câble monobrin, 600 mm, 1 x 10 broches Micro-MaTch - - -
Câble Utility, câble plat, 650 mm, 4 x 10 broches Micro-MaTch - - -
Câble stand-by, câble monobrin, 600mm, 1 x 4 broches Microfit sur 2 x cosses à oeillet - - -
Câble stand-by, câble monobrin, 400mm, 3 x 4 broches Microfit - - -
Câble plat pour partage du courant, 150 mm, 2 x 4 broches Micro-MaTch - - -
Câble d'alimentation, pour carte fond de panier 1 slot, câble monobrin, 600 mm, 1 x 6 broches Microfit sur 2 x cosses à oeillet et 1 x 4 broches Microfit - - -
Câble d'alimentation, carte fond de panier à carte fond de panier, câble monobrin, 300 mm, 2 x cosses à oeillet sur 2 x cosses àoeillet - - -
Cordon secteur CA, câble monobrin, 500 mm, 3 x cosses Faston, extrémité ouverte - - -
Cordon secteur CC, câble monobrin, 500 mm, 3 x cosses Faston, extrémité ouverte - - -
Bus de raccordement d'alimentation CompactPCI Serial, 3 U, 8 F, 1 slot 1 38.9 3
Power adapter board, 3 x V1, 3 x V2, 121212 - - -
Carte Power Adapter, 2 x V1, 2 x V2, 1212 - - -
Carte Power Adapter, 3 x V1, 3 x V2, 122121 - - -
Carte Power Adapter, 2 x V1, 2 x V2, 1221 - - -