Cartes fond de panier PXI

Image pour Cartes-mères PXI à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Structure à 12 couches, diaphonie minimale entre partiesnumérique et analogique
  • Bus CompactPCI 64 Bit et bus PXI sur P2
  • Conforme : PXI R 2.0, PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap, PICMG 2.9 R1.0 System Management, PICMG 2.10 R1.0 Keying
  • Connecteur Utility pour les signaux d'état
  • Connecteur IPMB (Intelligent Plattform Management Bus) selon PICMG 2.9
  • Génération d'horloge sur la carte-mère. Possibilité de raccordement d'une horloge externe, commutation automatique de la carte-mère entre les 2 horloges
  • Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce à des condensateurs céramiques
  • Les cartes-mères jusqu'à 5 slots fonctionnement à 66 MHz, les cartes-mères 6 à 8 slots fonctionnement à 33 MHz

    Spécification:

    PXI

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Largeur mm
Nombre de slots
 
Référence catalogue Nb de slot slot système Largeur mm slot système Rear I/O Description Hauteur U Nombre de couches
Référence catalogue Nb de slot slot système Largeur mm slot système Rear I/O Description Hauteur U Nombre de couches
5 à gauche 100.6 à droite non 64-bit CompactPCI bus, PXI bus 3 12
7 à gauche 141.0 à droite non 64-bit CompactPCI bus, PXI bus 3 12
8 à gauche 162.0 à droite non 64-bit CompactPCI bus, PXI bus 3 12