Cartes fond de panier CompactPCI Packet Switching et H.110

Image pour Cartes fond de panier CompactPCI Packet Switching et H.110 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Conforme aux spécifications (Voir le tableau des spécifications) : PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap, PICMG 2.9 R1.0 System Management, PICMG 2.10 R1.0 Keying, PICMG 2.5 Computer Telephony Specification (H.110), PICMG 2.16 CompactPCI Packet Switching Backplanes, PICMG 2.11 CompactPCI Power Interface Specification
  • Connexion et déconnexion de la masse électrique et la masse mécanique au moyen des vis
  • Connecteur IPMB (Intelligent Plattform Management Bus) selon PICMG 2.9
  • V (I/O) réglable sur +3,3 V ou +5 V
  • Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce à des condensateurs céramiques
  • Les cartes-mères jusqu'à 5 slots fonctionnement à 66 MHz, les cartes-mères 6 à 8 slots fonctionnement à 33 MHz
  • Différentes versions (Voir le tableau des spécifications) : CompactPCI, Packet Switching, H.110, Cartes-mères à intégrer horizontalement et cartes-mères à intégrer horizontalement avec slots pour alimentations enfichables (P47)
  • Couches supérieures réservées aux plans de masse
  • Connecteur Utility pour signaux d'état

    Spécification:

    CompactPCI

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Configuration
Nombre de slots
Type
 
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm Connecteur de puissance Connexion données slot système Rear I/O Description Hauteur U
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm Connecteur de puissance Connexion données slot système Rear I/O Description Hauteur U
2 39.64 Connecteur ATX Bus CompactPCI 64 bits à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CPCI 7
2 39.64 Mini-fit 10 pôles Bus CompactPCI 64 bits à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CPCI 7
2 39.64 1 x P47 Bus CompactPCI 64 bits à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CPCI 9
4 - Mini-fit 24 pôles Bus CompactPCI 64 bits à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CPCI 7
4 - 2 x P47 Bus CompactPCI 64 bits à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CPCI 7
4 - 2 x P47 Bus CompactPCI 64 bits, bus H.110 à gauche yes sur P3 et P5 64-bit CPCI, H.110 bus 9
6 121.0 Mini‐fit 24 pôles Bus CompactPCI 64 bits à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CPCI 7
6 121.0 2 x P47 (3ème connecteur en option) Bus CompactPCI 64 bits à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CPCI 9
8 161.56 2 x P47 (3ème et 4ème connecteur en option) Bus CompactPCI 64 bits à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CPCI 9
8 161.56 2 x P47 (3ème et 4ème connecteur en option) Carte CompactPCI 64 bits, H.110, PSB à gauche yes sur P3 et P5 64-bit CPCI, PSB, H.110 bus 9
8 161.56 Powerbugs Bus CompactPCI 64 bits, bus H.110 à droite yes sur P3 et P5 64-bit CPCI, H.110 bus 6