Poignée souple, largeur 22, 25 mm

Image pour Poignée souple, largeur 22 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Charge statique admissible 20 kg

    Famille de produit:

  • RatiopacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • PropacPRO
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Poignée

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Largeur mm
Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Largeur mm Couleur Matière Qté
Référence catalogue Longueur mm Largeur mm Couleur Matière Qté
230.0 25.0 gris Poignée, acier ressort, gaine en matière plastique souple 1 lot
170.0 22.0 noir Poignée, acier ressort, gaine en matière plastique 1 lot
240.0 22.0 noir Poignée, acier ressort, gaine en matière plastique 1 lot