Équerre de rackage de 19'' pour montage a posteriori (RatiopacPRO/-air)

Image pour Equerre de rackage 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • En remplacement de coffrets avec enjoliveur ou poignée frontale

    Famille de produit:

    RatiopacPRO

    Remarque:

    Il n'est pas possible d'utiliser des glissières fixes pour intégrer le coffret dans une baie ou un coffret 19".

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

  • Poignée
  • Montage - Supports et accessoires

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Version
 
Référence catalogue Qté Couleur Matière Description Hauteur U
Référence catalogue Qté Couleur Matière Description Hauteur U
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO 2 U 2
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO 3 U 3
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO 4 U 4
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO 5 U 5
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO 6 U 6
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO air 4 U 4
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO air 5 U 5
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO air 7 U 7