Équerre de rackage de 19'' avec poignée pour montage a posteriori (RatiopacPRO)

Image pour Equerre de rackage 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • En remplacement de coffrets avec enjoliveur, poignée frontale ou équerre de montage 19''

    Famille de produit:

    RatiopacPRO

    Remarque:

    Les glissières fixes ne sont pas compatibles avec l'intégration dans une baie ou un coffret 19"

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

  • Poignée
  • Supports 19 ", supports et accessoires

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Version
 
Référence catalogue Description Qté Couleur Matière
Référence catalogue Description Qté Couleur Matière
Pour RatiopacPRO 2 U 2 pièces RAL 7016 aluminium moulé
Pour RatiopacPRO 3 U 2 pièces RAL 7016 aluminium moulé
Pour RatiopacPRO 4 U 2 pièces RAL 7016 aluminium moulé
Pour RatiopacPRO 6 U 2 pièces RAL 7016 aluminium moulé
Pour RatiopacPRO air 4 U 2 pièces RAL 7016 aluminium moulé
Pour RatiopacPRO air 7 U 2 pièces RAL 7016 aluminium moulé