Prolongateur de test, type M

Image pour Prolongateur de test, type M à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 23021-616
retour à la liste des produits
  • Pour connecteur selon DIN 41612, type M
  • Zone de mesure de la tension et du courant (U / I) : – M (F/H) : F : oeillet de mesure (a) et broche de mesure (b) avec cavalier H: pontet de mesure (c), (diamètre 4 mm) – M (C/coax): C : pontets de mesure enfichables, broches à wrapper 0,6 mm
  • 2 versions : M (F/H) : version avec courant fort (H) - M (C/coax): version avec contacts coaxiaux

    Description:

    type M

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 160.0
Type de connecteur M (F24 / H7)
Profondeur de carte 160.0
Type de carte-mère 2L
Zone de mesure pour U / I
Description Mesure de courant et de tension
Hauteur U 3
Nombre de couches 2

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Prolongateur de test équipé de guide-cartes et de pontets de mesure
2 10 Pontet de mesure de rechange

Accessoires

Article