Prolongateur de test, type E

Image pour Prolongateur de test, type E à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 23021-656
retour à la liste des produits
  • Pour connecteur selon DIN 41612, type E
  • Outer pin rows (pin 1a, c, e and pin 31a, c, e) with wider tracks for power supply (2 A per track)
  • Header with pin diameter 0.6 mm for wire wrap (b)
  • Types de mesures pour courant et de la tension (U / I): E 48 : broche à wrapper 0,6 mm et pontets de mesure ( = 0,5 mm)

    Description:

    type E

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 220.0
Type de connecteur E48
Profondeur de carte 220.0
Type de carte-mère 2L
Zone de mesure pour U / I
Description Mesure de courant et de tension
Hauteur U 3
Nombre de couches 2