Prolongateur de test, type B

Image pour Prolongateur de test, type B à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Mesure du courant et de la tension (U/I), (a)
  • Pour connecteur selon DIN 41612, type B
  • Connecteur mâle de diamètre 0,6 mm pour wrapping (b)
  • Rangées de broches externes (broche 1a, c et broche 32a, c) avec pistes larges pour alimentation électrique (2 A par piste)

    Description:

    type B

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Type de connecteur Profondeur de carte Type de carte-mère Zone de mesure pour Description Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Type de connecteur Profondeur de carte Type de carte-mère Zone de mesure pour Description Hauteur U
160.0 B64 160.0 1L U / I Mesure de courant et de tension 3
220.0 B64 220.0 1L U / I Mesure de courant et de tension 3