Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC, maxpower, 50 W, simple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Grande plage de tension d'entrée 90 ... 253 VAC et 130 ... 340 VDC
  • 1 tension de sortie
  • Signalisation: tension de sortie OK
  • Y compris le panneau avant assemblé
  • Rendement jusqu'à 88 %
  • Standby (sans charge) puissance <1,5 W
  • Fonctionnement en redondance: Avec la fonction hot-swap; Avec actif ou découplage; 24 V, la version 48 V avec diode de découplage - Hot Swap; Aucune charge minimale est requise; L'équilibrage de charge automatique dépend de PSU-température; Aucune ligne de partage du courant entre les blocs d'alimentation nécessaires; Quasi-Resonant Topologie réduit les émissions EMI

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Tensions de sortie:

    1

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Aucune Références disponible.