Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC, maxpower, 100 W, simple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Bus de partage du courant actif (CSB)
  • Grande plage de tension d'entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)
  • Signalisation : tension de sortie OK
  • Fonctionnement en mode redondant avec diode de découplage intégrée
  • 1 tension de sortie
  • Excellent rapport puissance / volume

    Remarque:

    Please order front panel separately

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Tensions de sortie:

    1

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Courant
Tension
 
Référence catalogue Tension1 V Courant1 A Puissance W Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Tension1 V Courant1 A Puissance W Description Hauteur U Largeur F
5.0 16.0 80.0 MAX 105 3 6
12.0 8.3 100.0 MAX 112 3 6
15.0 6.6 99.0 MAX 115 3 6
24.0 4.2 101.0 MAX 124 3 6