Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC, maxpower, 100 W, double

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Grande plage de tension d'entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)
  • Excellent rapport puissance / volume
  • Rendement jusqu'à 80 %
  • 2 tensions de sortie

    Remarque:

    Please order front panel separately

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Tensions de sortie:

    2

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Tension 1
Tension 2
Courant
Tension
 
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Puissance W Tension2 V Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Puissance W Tension2 V Description Hauteur U Largeur F
171.93 5.0 9.0 4.0 93.0 12.0 MAX 2512 3 8
171.93 5.0 9.0 2.0 93.0 24.0 MAX 2524 3 8
171.93 12.0 4.2 4.2 101.0 -12.0 MAX 212 3 8
171.93 15.0 3.4 3.4 102.0 -15.0 MAX 215 3 8