Enfichables 19" – Régulation linéaire AC/DC, Alimentation linéaire, double

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • 2 tensions de sortie (séparées galvaniquement)
  • Haute précision de régulation, faible ondulation résiduelle et faible émission parasite
  • Tension secteur 230 VAC (convertible à 115 VAC avec le kit de conversion de la tension)
  • Pour applications médicales (distance de sécurité 8 mm)

    Remarque:

    Please order front panel separately

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    19'' universel

    Tensions de sortie:

    2

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Courant
Tension
 
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Puissance W Tension2 V Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Puissance W Tension2 V Description Hauteur U Largeur F
171.93 5.0 1.4 1.4 14.0 5.0 PSM 205 3 10
171.93 12.0 0.4 0.4 10.0 12.0 PSK 212 3 6
171.93 12.0 1.0 1.0 24.0 12.0 PSM 212 3 10
171.93 12.0 1.5 1.5 36.0 12.0 PSG 212 3 14
171.93 15.0 0.4 0.4 12.0 15.0 PSK 215 3 6
171.93 15.0 1.0 1.0 30.0 15.0 PSM 215 3 10
171.93 15.0 1.5 1.5 45.0 15.0 PSG 215 3 14
171.93 24.0 1.2 1.2 58.0 24.0 PSG 224 3 14