Bridge CompactPCI, 64-bits, 66 MHz

Image pour Bridge CompactPCI, 64-bits, 66 MHz à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 23006-920
retour à la liste des produits
  • Les cartes-mère CompactPCI de Schroff, avec slot système à droite, sont utilisées en tant que cartes-mères primaires
  • Les bridges sont prévus pour les cartes-mères primaires avec slot système à droite; bridges pour slot système à gauche sur demande
  • Bridge 32 bits : 33 MHz; bridge 64 bits : 33 / 66 MHz
  • Bridge monté à l'arrière de la carte-mère, pas de perte de slot
  • Conforme: PICMG 2.6 CompactPCI Bridging, PCI 2.1 PCI Local Bus , Rev. 2.1
  • Version compacte, pas de perte de slot, pas d'interférence avec les cartes RTM (Rear Transition Boards)

    Remarque:

    Slot système 32 bits à gauche sur demande Slot système 64 bits à gauche sur demande

    Spécification:

    CompactPCI

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

slot système pour Cartes-mères avec slot système à droite
Description 32-bit, 33 MHz Bridge