Cartes fond de panier VPX

Image pour Carte-mère VPX à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Conforme aux spécifications : VITA 46.0 VPX Base Standard, VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX, VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector, VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector, VITA 46.11 System Management on VPX
  • Micro-switch DIP pour configuration du slot système
  • Liaisons JTAG
  • Connecteurs verrouillables Aux, Utility et Sense
  • Goujon M4 pour le raccordement de l'alimentation, max. 22 A par slot pour chaque tension

    Spécification:

    VPX

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Nombre de slots
Rear I/O
 
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm Type de carte-mère Rear I/O Description Hauteur U
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm Type de carte-mère Rear I/O Description Hauteur U
5 120.67 Full Mesh non Full-mesh, 0.8" distance de slots 3
5 120.67 Full Mesh yes Full-mesh, 0.8" distance de slots 3
7 186.46 Single Star non VITA 65, BKP-3-CENO7-15.2.3-3 profil de carte-mère 3
7 186.46 Single Star yes VITA 65, BKP-3-CENO7-15.2.3-3 profil de carte-mère 3